Flachscharniere / CFG / Kegelsenkungen / 280° (-100° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFG / Kegelsenkungen / 280° (-100° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere für Profile.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.
Achsenstift in vernickeltem Stahl.
Durchloch für M6 Senkschrauben
Dieser Scharniertyp kann bei Profilen von 30 bis 60 mm verwendet werden, auch die Kombination von unterschiedlichen Dimensionen ist möglich.
Drehwinkel: -100° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
423911
423911-C33
423912
423912-C33
423913
423913-C33
423914
423914-C33
423921
423921-C33
423922
423922-C33
423923
423923-C33
423931
423931-C33
423932
423932-C33
423941
423941-C33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
f1 f2 f3 b1 b2 s1 s2 Unterausführung Beschreibung

7.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 543517.517.527273030CFG.CFG.30/30 SH-6

7.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 543517.517.527273030CFG-C33CFG.30/30 SH-6-C33

7.04 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 644017.522.527373040CFG.CFG.30/40 SH-6

7.04 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 644017.522.527373040CFG-C33CFG.30/40 SH-6-C33

7.35 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 6942.517.52527423045CFG.CFG.30/45 SH-6

7.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6942.517.52527423045CFG-C33CFG.30/45 SH-6-C33

7.55 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 845017.532.527573060CFG.CFG.30/60 SH-6

7.55 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 645017.532.527573060CFG-C33CFG.30/60 SH-6-C33

7.06 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 744522.522.537374040CFG.CFG.40/40 SH-6

7.06 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 744522.522.537374040CFG-C33CFG.40/40 SH-6-C33

7.39 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 7947.522.52537424045CFG.CFG.40/45 SH-6

7.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 7947.522.522.537424045CFG-C33CFG.40/45 SH-6-C33

7.61 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 945522.532.537574060CFG.CFG.40/60 SH-6

7.61 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 945522.532.537574060CFG-C33CFG.40/60 SH-6-C33

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8450252542424545CFG.CFG.45/45 SH-6

7.77 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 9450252542424545CFG-C33CFG.45/45 SH-6-C33

7.90 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 9957.52532.542574560CFG.CFG.45/60 SH-6

7.90 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 9957.52532.542574560CFG-C33CFG.45/60 SH-6-C33

8.05 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 1146532.532.557576060CFG.CFG.60/60 SH-6

8.05 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1146532.532.557576060CFG-C33CFG.60/60 SH-6-C33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 36 d 8 d3 6.5
d4 12.5 H 16 h1 8
Bohrung 6 Drehmoment 1 5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung
Produktlinie Profile systems

Technischer Support