Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
424611 |
424621 |
424631 |
424671 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | h | h3 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment p | Drehmoment EH SH | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M6 | - | - | - | - | 8 | - | - | M6 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFJ.50 B-M6 | |
8.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M6 | - | - | - | - | - | 17 | - | M6 | - | 4 | - | Gewindeschraube | CFJ.50 p-M6x17 | |
6.96 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | 6.5 | - | 10 | - | 5.5 | - | 6.5 | - | - | - | 5 | Durchgangsbohrung | CFJ.50 EH-6 | |
9.09 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 8 | - | - | M6 | - | 5 | - | 3 | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFJ.50-R B-M6-SH-6 |
Loading...
[L] Länge(mm) | 50 | [W] Breite(mm) | 70 | b1 | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|
H | 19.5 | h1 | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1
d2
d3
d4
d6
h
h3
l
Bohrung
Gewindeschraube
Drehmoment B
Drehmoment p
Drehmoment EH SH
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften