Federscharniere / CFMR / Zylindersenkungen / < 270° (-90° - 180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Federscharniere / CFMR / Zylindersenkungen / < 270° (-90° - 180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Federrückstellung.
Glasfaserverstärktes SUPER-Thermoplast, schwarz, matt
CFMR Scharniere werden dort verwendet, wo ein automatisches Öffnen und Schließen der Tür notwendig ist.
Das Drehmoment steigt mit dem Öffnungs-/Schließwinkel der Scharniere.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425840
425841
425845
425852
425855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung

10.54 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag CFMR.67-NS

11.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CFMR.67-NC-035

11.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CFMR.67-NC-070

11.40 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag CFMR.67-NO-035

11.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CFMR.67-NO-070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 67 [W] Breite(mm) 55 f 48
f1 38 b1 12.5 d1 6.5
d2 10 H 24 h1 12.5
h2 12.5 h3 6.3 Bohrung 6.5
Drehmoment 1 6 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Produktlinie SUPER-Technopolymer

Technischer Support