Eck-Steckscharniere / CFN / Innengewinde / < 270° (-90° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Eck-Steckscharniere / CFN / Innengewinde / < 270° (-90° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharnier mit justierbarem Exzenterstift.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Rotationsbolzen aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz.
CFN-Scharniere mit Exzenterstift (ELESA-Patent), wurden so entwickelt um bei der Montage die Lage der Türe in Bezug auf den Rahmen zu verändern, bzw. auszurichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426111
426121
426131
426141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1 d2 h l Bohrung Gewindeschraube Art des Zusammenbaus Beschreibung

4.97 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M5-8-M5-SacklochCFN.65 B-M5

3.83 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag -M5-12-M5GewindeschraubeCFN.65 p-M5x12

4.40 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag M5M5812M5M5Sackloch-GewindeschraubeCFN.65 B-M5-p-M5x12

4.40 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag M5M5812M5M5Sackloch-GewindeschraubeCFN.65 p-M5x12-B-M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 64 [W] Breite(mm) 14.5 f 19
f1 6 d 8 H 21
h1 14 l1 31 l2 2
l3 24 Drehmoment 1 5

Technischer Support