Flachscharniere mit Abdeckung / CFP / Innengewinde, Senkbohrungen / 195° (-15° +180°), Rastposition 0°, +80°, +120°, +170° / Technopolymer

Flachscharniere mit Abdeckung / CFP / Innengewinde, Senkbohrungen / 195° (-15° +180°), Rastposition 0°, +80°, +120°, +170° / Technopolymer
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Raststellungen.
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Rotationsbolzen aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz.
Die Rasteinrichtung (ELESA-Patent) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (0°, +80°, +120°, +170°).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426311-C9
426312-C9
426313-C9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d4 d5 d6 h3 Beschreibung

5.16 €

10 4 Arbeitstage 8.5---CFP.50 SH-4-C9

5.16 €

10 4 Arbeitstage -8.5-4.5CFP.50 CH-4-C9

5.68 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag --74.5CFP.50 EH-4-C9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 45 f 32
f1 25 b1 21.5 d 8
d3 4.5 H 14 h1 8
h2 7 Bohrung 6 Drehmoment 1 1.5
Zubehörcode für die Farbausführung C9 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support