Flachscharniere / CFR / Kegelsenkungen, Ausgleichselement / Justiereinsätze / Justiereinsätze / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFR / Kegelsenkungen, Ausgleichselement / Justiereinsätze / Justiereinsätze / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Justierbare Scharniere.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Die justierbaren Einsätze (ELESA-Patent) sind für den Ausgleich kleinerer Ausrichtungsfehler von Türen vorgesehen. 
Drehwinkel: -90° und +170°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

426431

Teilenummer
426431
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.31 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 60 [W] Breite(mm) 75 f 34
f1 42 b1 29.5 d 8
d3 6.5 d4 12.5 H 16
h1 9.5 h2 8 Bohrung 6
Drehmoment 1 5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Produktlinie SUPER-Technopolymer
Beschreibung CFR.60 SH-6

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFR / Kegelsenkungen, Ausgleichselement / Justiereinsätze / Justiereinsätze / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 426431.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 426431.

Technischer Support