Flachscharniere / CFSQ / Kegelsenkungen / integrierter Sicherheitsschalter / integrierter Sicherheitsschalter / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFSQ / Kegelsenkungen / integrierter Sicherheitsschalter / integrierter Sicherheitsschalter / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter.
Hochfestes selbstverlöschendes SUPER-Thermoplast.
Das Scharnier mit Sicherheitsschalter CFSQ mit integrierten Wechselschaltern (ELESA-Patent) eignet sich zur Zustandserfassung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen.
Einzelschützsteuerung mit zwei Kontakten: Öffnerkontakt (NC) für Sicherheitsanwendungen, gemäß IEC EN 60947-5-1, dabei darf hier nur dieser Kontakt verwendet werden und Schließerkontakt (NO) der normal offene Kontakt kann nur betätigt werden, sofern das S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427011
427011-EA
427013
427013-EA
427015
427015-EA
427017
427017-EA
427021
427023
427025
427027
427031
427033
427035
427037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
f2 f3 Unterausführung Produktlinie Beschreibung

100.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-C-A-D

131.47 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag --CFSQ-EASUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-C-A-D-EA

100.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-C-A-S

131.47 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag --CFSQ-EASUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-C-A-S-EA

100.54 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-C-B-D

131.47 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQ-EASUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-C-B-D-EA

100.54 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-C-B-S

131.47 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQ-EASUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-C-B-S-EA

97.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --CFSQSUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-F-A-D-2

97.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-F-A-S-2

97.31 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQSUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-F-B-D-2

97.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51.522.5CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-F-B-S-2

104.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--CFSQSUPER-TechnopolymerCFSQ.60-SH-6-F-A-D-5

104.30 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag --CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-F-A-S-5

104.30 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-F-B-D-5

104.30 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 51.522.5CFSQProfile systemsCFSQ.60-SH-6-F-B-S-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 53 [W] Breite(mm) 70 f 34
f1 45 d 7 d3 6.5
d4 12.5 H 16 h1 8
h2 7.5 h4 15 L1 110
Bohrung 6 Drehmoment 1 5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support