Flachscharniere mit Abdeckung / CFT / Senkbohrungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere mit Abdeckung / CFT / Senkbohrungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Schrauben-Abdeckungen.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Rotationsbolzen aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz oder verkehrsweiß RAL 9016 (C16).
Drehwinkel: -20° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427111-C9
427112-C9
427131-C9
427132-C9
427133-C9
427151-C9
427152-C9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f f1 b1 d d3 d4 d6 H h1 h3 h4 Bohrung Beschreibung

2.49 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 39.538252517.534.5-71394-4CFT.40 EH-4-C9

2.49 €

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39.538252517.534.58.5-139-4.54CFT.40 SH-4-C9

3.61 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 49.54830.53121.545.5-8.516.511.55-5CFT.49 EH-5-C9

3.61 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 49.54830.53121.545.510.5-16.511.5-55CFT.49 SH-5-C9

3.61 €

1.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

49.54830.53121.546.5-1016.511.55-6CFT.49 EH-6-C9 *

5.79 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 656340402956.5-1021.5157-6CFT.65 EH-6-C9

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

656340402956.512.5-21.515-106CFT.65 SH-6-C9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmoment 1 2 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support