Flachscharniere / CFTX / Kegelsenkungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFTX / Kegelsenkungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Scharniere.
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder RAL 9016 weiß (C16), matt.
Rotationsbolzen aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz oder verkehrsweiß RAL 9016 (C16).
Drehwinkel: -20° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427201
427211
427221
427222
427231
427241
427251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f f1 b1 d d3 d4 H h1 h3 h4 s Bohrung Beschreibung

2.09 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 39.539.5252516.534.5-1394.5-74CFTX.40 EH-4

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39.538.5252516.534.58.5139-4.5-4CFTX.40 SH-4

2.84 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 49.54930.5312145.5-16.511.56-85CFTX.49 EH-5

2.84 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 49.54930.5312146.5-16.511.56-106CFTX.49 EH-6

2.84 €

1.36 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

49.54930.5312145.510.516.511.5-5-5CFTX.49 SH-5

3.63 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 6564404027.556.5-21.5157.5-106CFTX.65 EH-6

3.63 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 6564404027.556.512.521.515-9-6CFTX.65 SH-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmoment 1 2 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support