Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
428251
[L] Länge(mm) | 45 | [W] Breite(mm) | 43 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
f | 33 | f1 | 24.5 | b1 | 26 |
b2 | 14 | d | 8 | d1 | M5 |
d2 | 4.2 | H | 18.5 | h1 | 11.5 |
h2 | 6 | h3 | 5.5 | L1 | 65 |
Bohrung | 4 | Art des Zusammenbaus | Sackloch-Gewindeschraube | Beschreibung | CMD-AL-45-SH-4-M5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eckscharniere / CMD-AL / Innengewinde, Kegelsenkungen / Aluminium, die Teilenummer ist 428251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 428251.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften