Flachscharniere / CMM-AL / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / CMM-AL / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
Scharniere.
Eloxiertes Aluminium.
Bolzen aus Edelstahl AISI 304.
Durchlöcher für Senkschrauben.
Drehwinkel: -90° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
428649
428651
428652
428655
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
f b1 d d3 d4 H h1 h2 Beschreibung

9.50 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 40251745.510.510.55.55CMM-AL-40-SH-5

10.74 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 50302265.510.512.56.56CMM-AL-50-SH-5

10.74 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 50302266.512.512.56.56CMM-AL-50-SH-6

14.63 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 60362588.516.516.58.58CMM-AL-60-SH-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Bohrung 5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support