Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 20 mm, 20 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 55 mm, 32 - 56 mm
Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von ELESA besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 10 bis 20 mm oder 20 bis 34 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 30 bis 55 mm, 32 bis 56 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8686 |
8691 |
8696 |
8701 |
8702 |
8711 |
8715 |
8721 |
8722 |
8723 |
8741 |
8745 |
8751 |
8753 |
8771 |
8775 |
8781 |
8783 |
8801 |
8811 |
8813 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | d2 | Durchmesser | h | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.67 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 32 | 20 | 13 | 11 | - | 30 | 10 | 5.5 | Sackloch | CTL.476-B | CTL.476/30 B-M6 | |
1.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 32 | 20 | 13 | 11 | 6.5 | 30 | 12 | 5.5 | Durchgangsbohrung | CTL.476-FP | CTL.476/30 FP-M6 | |
1.32 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 10 | 32 | 20 | 13 | 11 | - | 30 | - | 5.5 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/30 p-M6x10 | |
1.30 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 32 | 20 | 13 | 11 | - | 30 | - | 5.5 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/30 p-M6x16 | |
1.32 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 32 | 20 | 13 | 11 | - | 30 | - | 5.5 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/30 p-M6x20 | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | 40 | 24.5 | 15.5 | 14 | - | 40 | 15 | 7.5 | Sackloch | CTL.476-B | CTL.476/40 B-M8 | |
1.98 € 0.95 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 40 | 24.5 | 15.5 | 14 | 9 | 40 | 14 | 7.5 | Durchgangsbohrung | CTL.476-FP | CTL.476/40 FP-M8 | |
1.85 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 40 | 24.5 | 15.5 | 14 | - | 40 | - | 7.5 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/40 p-M8x16 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 40 | 24.5 | 15.5 | 14 | - | 40 | - | 7.5 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/40 p-M8x25 | |
4.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | 48 | 28 | 19 | 17 | - | 50 | 20 | 9 | Sackloch | CTL.476-B | CTL.476/48 B-M8 | |
4.16 € 2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | 48 | 28 | 19 | 17 | 11 | 50 | 16 | 9 | Durchgangsbohrung | CTL.476-FP | CTL.476/48 FP-M10 | |
3.76 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 48 | 28 | 19 | 17 | - | 50 | - | 9 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/48 p-M8x16 | |
3.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 48 | 28 | 19 | 17 | - | 50 | - | 9 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/48 p-M8x25 | |
5.37 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | 56 | 34 | 21 | 18.5 | - | 55 | 13 | 11 | Sackloch | CTL.476-B | CTL.476/56 B-M10 | |
4.64 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 56 | 34 | 21 | 18.5 | - | 55 | - | 11 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/56 p-M10x20 | |
4.95 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 56 | 34 | 21 | 18.5 | - | 55 | - | 11 | Gewindeschraube | CTL.476-p | CTL.476/56 p-M10x30 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
d1
d2
Durchmesser
h
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften