Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CWN

Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CWN
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 6 - 16 mm, 16.5 - 21 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 40 mm, 32 - 40 mm



Die Flügelgriffe von ELESA vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Mit einem Griffbereich von 6 bis 16 mm oder 16.5 bis 21 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 40 mm, 32 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8600
8601
8602
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8651
8652
8656
8658
8662
8663
8664
8665
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b d1 d3 Durchmesser h l2 l3 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

1.45 €

25 Verfügbar 6 Arbeitstage M4-3216.5612-3063.5-SacklochCWN-BCWN.32 B-M4

1.45 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-3216.5612-3063.5-SacklochCWN-BCWN.32 B-M5

1.45 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-3216.5612-3083.5-SacklochCWN-BCWN.32 B-M6

1.52 €

25 4 Arbeitstage M5-3216.5612830123.514.5DurchgangsbohrungCWN-FPCWN.32 FP-M5

1.52 €

0.73 €

25 5 Arbeitstage M6-3216.5612830123.514.5DurchgangsbohrungCWN-FPCWN.32 FP-M6

1.34 €

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4103216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M4x10

1.34 €

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4163216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M4x16

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5103216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M5x10

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5163216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M5x16

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6103216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M6x10

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6163216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M6x16

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6203216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M6x20

1.41 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6253216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M6x25

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5203216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M5x20

1.41 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6303216.5612-30-3.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.32 p-M6x30

1.94 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M6-40216.513.5-40124.5-SacklochCWN-BCWN.40 B-M6

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-40216.513.5-40134.5-SacklochCWN-BCWN.40 B-M8

2.23 €

1.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-40216.513.59.54016519DurchgangsbohrungCWN-FPCWN.40 FP-M8

1.52 €

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M61640216.513.5-40-4.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.40 p-M6x16

1.54 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81640216.513.5-40-4.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.40 p-M8x16

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M82040216.513.5-40-4.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.40 p-M8x20

1.63 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M82540216.513.5-40-4.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.40 p-M8x25

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M83040216.513.5-40-4.5-GewindeschraubeCWN-pCWN.40 p-M8x30

Loading...

  1. 1

Technischer Support