Pilzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / EBK.SOFT

Pilzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / EBK.SOFT
  • Mengenrabatt
Pilzgriffe
Hoch elastischer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomer (TPE), chemisch verbunden Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Produziert aus FDA-konformem Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Besonders geeignet für Fitness-Geräte, Gartenwerkzeuge und -geräte, Warentransport, Präzisionsinstrumente und Hilfsmittel für Personen mit Beeinträchtigungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
245101-C1
245103-C1
245103-C17
245105-C1
245105-C17
245121-C1
245123-C1
245125-C1
245131-C1
245133-C1
245135-C1
245137-C1
245143-C1
245144-C1
245147-C1
245151-C1
245203-C1
245203-C17
245205-C1
245205-C17
245207-C1
245207-C17
245231-C1
245233-C1
245235-C1
245237-C1
245243-C1
245244-C1
245247-C1
245251-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Produktlinie l1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

6.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-435532.518Soft17.5SacklochEBK-B-SOFTEBK.43 B-M6-SOFT-C1

6.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-435532.518Ergostyle17.5SacklochEBK-B-SOFTEBK.43 B-M8-SOFT-C1

9.13 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------

6.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-435532.518Soft17.5SacklochEBK-B-SOFTEBK.43 B-M10-SOFT-C1

9.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------

6.49 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M616435532.5-Ergostyle17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M6x16-SOFT-C1

6.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M620435532.5-Ergostyle17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M6x20-SOFT-C1

6.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M625435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M6x25-SOFT-C1

6.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M816435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M8x16-SOFT-C1

6.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M820435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M8x20-SOFT-C1

6.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M825435532.5-Ergostyle17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M8x25-SOFT-C1

6.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M830435532.5-Ergostyle17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M8x30-SOFT-C1

6.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1020435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M10x20-SOFT-C1

6.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1025435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M10x25-SOFT-C1

7.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1030435532.5-Soft17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M10x30-SOFT-C1

7.11 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1050435532.5-Ergostyle17.5GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.43 p-M10x50-SOFT-C1

7.66 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-50643726Ergostyle20SacklochEBK-B-SOFTEBK.50 B-M8-SOFT-C1

10.19 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------

7.66 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-50643726Soft20SacklochEBK-B-SOFTEBK.50 B-M10-SOFT-C1

10.30 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------

8.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-50643726Ergostyle20SacklochEBK-B-SOFTEBK.50 B-M12-SOFT-C1

10.54 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------

7.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M816506437-Ergostyle20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M8x16-SOFT-C1

7.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M820506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M8x20-SOFT-C1

7.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M825506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M8x25-SOFT-C1

7.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M830506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M8x30-SOFT-C1

7.46 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1020506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M10x20-SOFT-C1

7.48 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1025506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M10x25-SOFT-C1

7.83 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1030506437-Ergostyle20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M10x30-SOFT-C1

7.94 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1050506437-Soft20GewindeschraubeEBK-p-SOFTEBK.50 p-M10x50-SOFT-C1

Loading...

  1. 1

Technischer Support