Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245292
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M10 | Montageabschnitt, Länge L(mm) | 17 | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Höhe t(mm) | 62 | d1 | 36 | Produktlinie | Ergostyle |
l1 | 19 | s | 5 | Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
Beschreibung | EBK.50+x-M10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / EBK+□ / Innensechskant / Innensechskant, die Teilenummer ist 245292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 245292.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften