Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 20 mm, 53.5 - 60 mm, 17.5 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 43 - 50 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzgriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Pilzgriffe misst 10 bis 20 mm, 53.5 bis 60 mm oder 17.5 bis 20 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 43 bis 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | h | Produktlinie | l1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C2 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C2 | |
9.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C3 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C3 | |
9.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C4 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C4 | |
9.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C5 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C5 | |
9.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C6 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C6 | |
9.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | C2 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M10-C-SOFT-C2 | |
9.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | C3 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M10-C-SOFT-C3 | |
9.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | C4 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | EBK.43 B-M10-C-SOFT-C4 | |
9.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | C5 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | EBK.43 B-M10-C-SOFT-C5 | |
9.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | C6 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | EBK.43 B-M10-C-SOFT-C6 | |
10.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | C2 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M8-C-SOFT-C2 | |
10.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | C3 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M8-C-SOFT-C3 | |
10.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | C4 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M8-C-SOFT-C4 | |
10.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | C5 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M8-C-SOFT-C5 | |
10.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | C6 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M8-C-SOFT-C6 | |
10.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | C2 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M10-C-SOFT-C2 | |
10.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | C3 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M10-C-SOFT-C3 | |
10.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | C4 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M10-C-SOFT-C4 | |
10.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | C5 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M10-C-SOFT-C5 | |
10.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | C6 | 37 | 20 | Soft | 20 | EBK.50 B-M10-C-SOFT-C6 | |
11.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | C2 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M12-C-SOFT-C2 | |
11.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | C3 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M12-C-SOFT-C3 | |
11.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | C4 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M12-C-SOFT-C4 | |
11.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | C5 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M12-C-SOFT-C5 | |
11.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | C6 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | EBK.50 B-M12-C-SOFT-C6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
h
Produktlinie
l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften