Pilzgriffe mit Innengewinde / EBK-H SOFT

Pilzgriffe mit Innengewinde / EBK-H SOFT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 20 mm, 53.5 - 60 mm, 17.5 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 43 - 50 mm



Die Pilzgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Spielraum zum Befestigen der Pilzgriffe misst 10 bis 20 mm, 53.5 bis 60 mm oder 17.5 bis 20 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 43 bis 50 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
245104
245106
245204
245206
245208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Produktlinie l1 S Beschreibung

10.74 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M84353.532.510Soft17.520EBK.43 B-M8-H-SOFT

11.09 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M104353.532.510Soft17.520EBK.43 B-M10-H-SOFT

10.23 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M850603720Ergostyle2025EBK.50 B-M8-H-SOFT

11.07 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1050603720Ergostyle2025EBK.50 B-M10-H-SOFT

11.29 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1250603720Soft2025EBK.50 B-M12-H-SOFT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support