Handgriffe / EBP.FLX / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / EBP.FLX / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 117 - 150 mm / [Griffstärke] 26 - 28 mm



Die Handgriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 117 bis 150 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 26 bis 28 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
260262-C1
260262-C2
260262-C3
260262-C4
260262-C5
260262-C6
260361-C1
260361-C2
260361-C3
260361-C4
260361-C5
260361-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B Zubehörcode für die Farbausführung h2 l1 Radstand Produktlinie Beschreibung

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C126.592117ErgostyleEBP.140-8-FLX-C1

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C226.592117ErgostyleEBP.140-8-FLX-C2

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C326.592117ErgostyleEBP.140-8-FLX-C3

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C426.592117Profile systemsEBP.140-8-FLX-C4

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C526.592117ErgostyleEBP.140-8-FLX-C5

10.89 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11739261448.58.5C626.592117Profile systemsEBP.140-8-FLX-C6

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C132122150ErgostyleEBP.180-8-FLX-C1

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C232122150ErgostyleEBP.180-8-FLX-C2

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C332122150ErgostyleEBP.180-8-FLX-C3

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C432122150ErgostyleEBP.180-8-FLX-C4

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C532122150ErgostyleEBP.180-8-FLX-C5

13.38 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1504528178149.5C632122150Profile systemsEBP.180-8-FLX-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d 8.5 d1 13.5 Kraft 1 1000
Kraft 2 1000 Bohrung 8 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support