Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 117 mm / [Griffstärke] 26 mm
Die Handgriffe von ELESA bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 117 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 26 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
153211-C1
Steigung P(mm) | 117±0.5 | Höhe (H)(mm) | 39 | Griffstärke D(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Maß L(mm) | 144 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 8.5 | B | 8.5 |
d | 8.5 | d1 | 13.5 | Kraft 1 | 2700 |
Kraft 2 | 1800 | h2 | 26.5 | Bohrung | 8 |
l1 | 92 | Radstand | 117 | Arbeit 1 | 10 |
Arbeit 2 | 4 | Produktlinie | San | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Beschreibung | EBP.140-8-SAN-C1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / EBP-SAN / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 153211-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 153211-C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften