Pilzgriffe mit Gewindezapfen / EBS+□ / Innensechskant / Innensechskant

Pilzgriffe mit Gewindezapfen / EBS+□ / Innensechskant / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 63 mm, 21.5 mm / [Durchmesser Griff] 45 mm



Die Pilzgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Griffbereich der Pilzgriffe liegt bei 63 mm oder 21.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 45 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

247011

Teilenummer
247011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M10 Montageabschnitt, Länge L(mm) 17 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 45
Grundkörper, Höhe t(mm) 63 d1 32 Produktlinie Ergostyle
l1 21.5 s 5 Art des Zusammenbaus Gewindeschraube
Beschreibung EBS.45+x-M10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Gewindezapfen / EBS+□ / Innensechskant / Innensechskant, die Teilenummer ist 247011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 247011.

Technischer Support