Konfigurierbar in [Griffbereich] 66 mm, 23 mm / [Durchmesser Griff] 48 mm
Die Pilzgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Spielraum zum Befestigen der Pilzgriffe misst 66 mm oder 23 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 48 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
247051
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M10 | Montageabschnitt, Länge L(mm) | 17 | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Höhe t(mm) | 66 | d1 | 35 | Produktlinie | Soft |
l1 | 23 | s | 5 | Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
Beschreibung | EBS.48 SOFT+x-M10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Gewindezapfen / SOFT / Innensechskant / Innensechskant, die Teilenummer ist 247051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 247051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften