Zylindergriffe / EFH.620, 285 / Thermoplast / umklappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / EFH.620, 285 / Thermoplast / umklappbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Umleggriffe
Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
In Bedienungsstellung ist der Umleggriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
285151-R
285161-R
285166-R
285171-R
285181-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L D H h1 f r r1 r2 s α D1 M H2 Beschreibung

21.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7816605M417.515.5190°187615EFH.620/60 S.D.16

22.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 83.516655M419.515.5290°228115EFH.620/65 S.D.16

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90.520656M621.50.670.5120°228619.5EFH.620/65 S.D.20

25.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10520806M622.50.671.5120°2410119.5EFH.620/80 S.D.20

28.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11520906M6230.672120°2511119.5EFH.620/90 S.D.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h2 3 d1 3 Produktlinie Ergostyle
Unterausführung EFH.620 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support