Drehknöpfe für Klickvorgänge / EGK.SOFT / Kopf PA / 4 Fingermulden / Sackloch H7

Drehknöpfe für Klickvorgänge / EGK.SOFT / Kopf PA / 4 Fingermulden / Sackloch H7
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 22 - 30 mm, 38 - 44 mm, 9 - 12 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 65 mm, 50 - 63 mm / [Durchmesser Bohrung] 4 - 5 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Drehknöpfe für Klickvorgänge von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 22 bis 30 mm, 38 bis 44 mm oder 9 bis 12 mm bieten die Drehknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 65 mm, 50 bis 63 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 4 bis 5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215161-C1
215161-C2
215161-C3
215161-C4
215161-C5
215161-C6
215161-C17
215181-C1
215181-C2
215181-C3
215181-C4
215181-C5
215181-C6
215181-C17
215189-C1
215189-C2
215189-C3
215189-C4
215189-C5
215189-C6
215189-C17
215191-C1
215191-C2
215191-C3
215191-C4
215191-C5
215191-C6
215191-C17
215196-C1
215196-C2
215196-C3
215196-C4
215196-C5
215196-C6
215196-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 d3 d4 d5 Durchmesser f h h1 h2 Produktlinie R Unterausführung Beschreibung

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C12228404.243504221214Soft15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C1

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C22228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C2

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C32228404.243504221214Soft15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C3

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C42228404.243504221214Soft15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C4

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C52228404.243504221214Soft15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C5

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-5038C62228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFTEGK.50 A-10-C6

12.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------------

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C1264249.56.25565530916Soft19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C1

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C2264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C2

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C3264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C3

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C4264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C4

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C5264249.56.25565530916Soft19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C5

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-6344C6264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFTEGK.63 A-12-C6

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------------

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl5038C12228404.243504221214Inox15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C1

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl5038C22228404.243504221214Soft15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C2

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6-5038C32228404.243504221214Inox15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C3

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl5038C42228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C4

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl5038C52228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C5

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6-5038C62228404.243504221214Inox15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-6-C6

24.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------------

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl5038C12228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C1

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl5038C22228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C2

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl5038C32228404.243504221214Inox15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C3

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl5038C42228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C4

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-5038C52228404.243504221214Ergostyle15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C5

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl5038C62228404.243504221214Soft15EGK.SOFT-SSTEGK.50-SST-8-C6

25.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------------

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl6344C1264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C1

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-6344C2264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C2

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl6344C3264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C3

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-6344C4264249.56.25565530916Inox19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C4

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-6344C5264249.56.25565530916Ergostyle19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C5

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl6344C6264249.56.25565530916Inox19EGK.SOFT-SSTEGK.63-SST-10-C6

36.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitt, Länge L(mm) 3.5 Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung und Keilnut

Technischer Support