Handgriffe / ELC. / Edelstahl / L-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / ELC. / Edelstahl / L-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 16 - 27 mm, 35 - 60 mm, 67 - 140 mm, 24 - 38 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 54 mm / [Durchmesser Bohrung] 24 - 39 mm



Diese Handgriffe von ELESA sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 16 bis 27 mm, 35 bis 60 mm, 67 bis 140 mm oder 24 bis 38 mm bieten die Handgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 54 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 24 bis 39 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212121-C1
212121-C2
212121-C3
212121-C4
212121-C5
212121-C6
212121-C17
212121-FC3
212131-C1
212131-C2
212131-C3
212131-C4
212131-C5
212131-C6
212131-C17
212131-FC3
212141-C1
212141-C2
212141-C3
212141-C4
212141-C5
212141-C6
212141-C17
212141-FC3
212151-C1
212151-C2
212151-C3
212151-C4
212151-C5
212151-C6
212151-C17
212151-FC3
212161-C1
212161-C2
212161-C3
212161-C4
212161-C5
212161-C6
212161-C17
212161-FC3
212171-C1
212171-C2
212171-C3
212171-C4
212171-C5
212171-C6
212171-C17
212171-FC3
212181-C1
212181-C2
212181-C3
212181-C4
212181-C5
212181-C6
212181-C17
212181-FC3
212191-C1
212191-C2
212191-C3
212191-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
c Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 d3 d4 d5 f H h h1 h2 h3 h4 Produktlinie R t Unterausführung Beschreibung

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C11522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C1

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C21522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C2

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C31522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C3

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C41522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C4

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C51522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C5

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C61522.541016243516242453Ergostyle129ELC.ELC.67 A-6-C6

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

6.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674-1522.541016243516242453Ergostyle129ELC-FC3ELC.67 A-6-FC3

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C11826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C1

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C21826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C2

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C31826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C3

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C41826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C4

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C51826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C5

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3C61826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC.ELC.85 A-8-C6

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823-37854.3-1826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-FC3ELC.85 A-8-FC3

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C12231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C1

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C22231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C2

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C32231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C3

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C42231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C4

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C52231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C5

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C62231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC.ELC.110 A-12-C6

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

10.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5-2231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC-FC3ELC.110 A-12-FC3

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C126368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C1

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C226368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C2

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C326368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C3

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C426368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C4

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C526368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C5

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C626368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC.ELC.140 A-14-C6

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

16.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407-26368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC-FC3ELC.140 A-14-FC3

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl32674C11522.541016243516242453Inox129ELC-SSTELC.67-SST-6-C1

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl32674C21522.541016243516242453Inox129ELC-SSTELC.67-SST-6-C2

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C31522.541016243516242453Ergostyle129ELC-SSTELC.67-SST-6-C3

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C41522.541016243516242453Ergostyle129ELC-SSTELC.67-SST-6-C4

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620-32674C51522.541016243516242453Inox129ELC-SSTELC.67-SST-6-C5

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl32674C61522.541016243516242453Ergostyle129ELC-SSTELC.67-SST-6-C6

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl32674-1522.541016243516242453Ergostyle129ELC-SST-FC3ELC.67-SST-6-FC3

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C11826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C1

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C21826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C2

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C31826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C3

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C41826513.520264117.527277.55Inox13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C4

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C51826513.520264117.527277.55Inox13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C5

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3C61826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-SSTELC.85-SST-8-C6

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

14.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 823Rostfreier Stahl37854.3-1826513.520264117.527277.55Ergostyle13.812.5ELC-SST-FC3ELC.85-SST-8-FC3

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C12231.561725.53254223536108Inox17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C1

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C22231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C2

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229Rostfreier Stahl461106.5C32231.561725.53254223536108Inox17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C3

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C42231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C4

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5C52231.561725.53254223536108Inox17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C5

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229Rostfreier Stahl461106.5C62231.561725.53254223536108Inox17.515.5ELC-SSTELC.110-SST-12-C6

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1229-461106.5-2231.561725.53254223536108Ergostyle17.515.5ELC-SST-FC3ELC.110-SST-12-FC3

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C126368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC-SSTELC.140-SST-14-C1

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C226368213139602738388.56Ergostyle20.216ELC-SSTELC.140-SST-14-C2

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434Rostfreier Stahl541407C326368213139602738388.56Inox20.216ELC-SSTELC.140-SST-14-C3

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1434-541407C426368213139602738388.56Inox20.216ELC-SSTELC.140-SST-14-C4

Loading...

Grundlegende Informationen

β 125±1° h5 10 Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support