Schaltgriffe / ELCR. / Kunststoff / L-Form / Durchgangsbohrung

Schaltgriffe / ELCR. / Kunststoff / L-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 22 mm, 118 mm, 44 mm / [Durchmesser Griff] 46 mm / [Durchmesser Bohrung] 32 mm



Diese Handgriffe von ELESA sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Der Griffbereich der Handgriffe liegt bei 22 mm, 118 mm oder 44 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 46 mm, während der Bohrungsdurchmesser 32 mm beträgt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212241-C1
212241-C2
212241-C3
212241-C4
212241-C5
212241-C6
212241-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehörcode für die Farbausführung Beschreibung

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C1ELCR.118 A-12-C1

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C2ELCR.118 A-12-C2

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C3ELCR.118 A-12-C3

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C4ELCR.118 A-12-C4

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C5ELCR.118 A-12-C5

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C6ELCR.118 A-12-C6

10.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 12 Montageabschnitt, Länge L(mm) 29 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 46
Grundkörper, Höhe t(mm) 118 β 125±1° c 6.5
d1 22 d2 31.5 d3 6
d4 17 d5 25.5 f 32
h 22 h1 44 h2 18.5
h3 19 h4 17 h5 10
Produktlinie Ergostyle R 17.5 t 15.5
Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung Unterausführung ELCR.

Technischer Support