C-Scheiben-Handräder / EMW. / PP glasfaserverstärkt / mit Griff

C-Scheiben-Handräder / EMW. / PP glasfaserverstärkt / mit Griff
  • Mengenrabatt
Ein-Speichenhandräder.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.
Buchse Stahl brüniert, Bohrung H7.
Erhältlich mit verschiedenen Arten von Griffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204611-C1
204611-C2
204611-C3
204611-C4
204611-C5
204611-C6
204711-C1
204711-C2
204711-C3
204711-C4
204711-C5
204711-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
m Zubehörcode für die Farbausführung Unterausführung Griff Beschreibung

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C1EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C1

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C2EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C2

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C3EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C3

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C4EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C4

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C5EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C5

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65M10C6EMW+IELDrehgriffEMW.350+IEL-A-20-C6

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C1EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C1

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C2EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C2

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C3EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C3

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C4EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C4

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C5EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C5

128.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90-C6EMW+IRKlappgriffEMW.350+IR-A-20-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Durchmesser (aussen)(Ø) 350 [H] Höhe, Dicke (Griff)(mm) 82 [d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm) 35
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) 20 h(mm) 38 B 38
d2 33 d4 82 d5 70
Außendurchmesser 350 h1 14 l 19
l1 25 R 148 Bohrung 20
Drehmoment1 380 Arbeit3 14 Produktlinie Ergostyle
Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Technischer Support