Schalengriffe / EPR-PF / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage

Schalengriffe / EPR-PF / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 7 - 11 mm



Die Schalengriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 7 bis 11 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151001
151005
151011
261051-C1
261081-C1
261091-C17
261111-C1
261121-C17
261131-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B b1 Kraft 1 Kraft 2 H h2 l1 l2 Produktlinie Unterausführung Beschreibung

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5017907618005001917.5287ErgostyleEPR-PF-CLEANEPR.90-PF-CLEAN

4.84 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

73201099113004002421.5429CleanEPR-PF-CLEANEPR.110-PF-CLEAN

5.08 €

2.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

952412094100025028.526.55811ErgostyleEPR-PF-CLEANEPR.120-PF-CLEAN

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5017907618005001917.5287ErgostyleEPR-PFEPR.90-PF-C1

4.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

73201099113004002421.5429ErgostyleEPR-PFEPR.110-PF-C1

6.14 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

952412094100025028.526.55811ErgostyleEPR-PFEPR.120-PF-C1

6.45 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

11.31 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Snap-in

Technischer Support