Schalengriffe / ERB / Kunststoff / versenkt / Haltemulde

Schalengriffe / ERB / Kunststoff / versenkt / Haltemulde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 48 mm



Die Schalengriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 48 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151311
261511-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktlinie Beschreibung

13.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CleanERB.130 CLEAN

11.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ErgostyleERB.130-C1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß L(mm) 60 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 29.5 B 130
b1 101 Kraft 1 3500 Kraft 2 3500
h2 3 l1 31 l2 48
l3 41 Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support