Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 43.5 mm
Die ergonomisch gestalteten ELESA Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 43.5 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150901-C1
Maß L(mm) | 58 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 19 | B | 115 |
---|---|---|---|---|---|
b1 | 91 | h2 | 22 | l1 | 31 |
l2 | 43.5 | l3 | 40 | Produktlinie | AE-V0 |
Art des Zusammenbaus | Snap-in | Beschreibung | ERB.115-PF-AE-V0-C1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / 150901-C1, ERB-PF-AE-V0 / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage, die Teilenummer ist 150901-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150901-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften