Klemmhebel / ERF., 2321□□ / Kunststoff glasfaserverstärkt / Starrhebel / Gewindebolzen, Innengewinde, Passbohrung

Klemmhebel / ERF., 2321□□ / Kunststoff glasfaserverstärkt / Starrhebel / Gewindebolzen, Innengewinde, Passbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spannhebel.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232101-C1
232103-C1
232106-C1
232111-C1
232116-C1
232121-C1
232126-C1
232131-C1
232136-C1
232140-C1
232141-C1
232146-C1
232151-C1
232156-C1
232161-C1
232166-C1
232171-C1
232176-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H h1 h3 h h4 f Bohrung l1 Hebellänge sH10Gewindeschraube Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

2.38 €

10 Verfügbar 36 Arbeitstage 44-M65215.526.5191912--M61145--ERF-BSacklochERF.44 B-M6-C1

2.38 €

1.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

44-M55215.526.5191910--M51145--ERF-BSacklochERF.44 B-M5-C1

3.91 €

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

44--5215.526.51919157M4511455-ERF-NSacklochERF.44 N-5x5-C1

2.76 €

10 4 Arbeitstage 44-65215.526.51919157361145--ERF-NSacklochERF.44 N-6-C1

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4416M65215.526.51919----1145-M6ERF-pGewindeschraubeERF.44 p-M6x16-C1

2.75 €

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63-M873.5193524.526.513--M813.565--ERF-BSacklochERF.63 B-M8-C1

4.20 €

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63--73.5193524.526.5208M4613.5656-ERF-NSacklochERF.63 N-6x6-C1

3.63 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63-873.5193524.526.52084813.565--ERF-NSacklochERF.63 N-8-C1

2.82 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6325M873.5193524.526.5----13.565-M8ERF-pGewindeschraubeERF.63 p-M8x25-C1

2.95 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6345M873.5193524.526.5----13.565-M8ERF-pGewindeschraubeERF.63 p-M8x45-C1

3.65 €

1.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

78-M1090.5234229.53217--M101680--ERF-BSacklochERF.78 B-M10-C1

5.15 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

78--90.5234229.532259M5816808-ERF-NSacklochERF.78 N-8x8-C1

4.47 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

78-1090.5234229.5322594101680--ERF-NSacklochERF.78 N-10-C1

3.76 €

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7830M1090.5234229.532----1680-M10ERF-pGewindeschraubeERF.78 p-M10x30-C1

5.59 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

95-M1210926.551.5344020--M121895--ERF-BSacklochERF.95 B-M12-C1

6.62 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 95--10926.551.534403010M510189510-ERF-NSacklochERF.95 N-10x10-C1

6.18 €

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

95-1210926.551.5344030105121895--ERF-NSacklochERF.95 N-12-C1

5.92 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9550M1210926.551.53440----1895-M12ERF-pGewindeschraubeERF.95 p-M12x50-C1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle

Technischer Support