Klemmhebel / ERFW., 2323□□ / Kunststoff glasfaserverstärkt / Starrhebel / Gewindebolzen, Innengewinde, Passbohrung

Klemmhebel / ERFW., 2323□□ / Kunststoff glasfaserverstärkt / Starrhebel / Gewindebolzen, Innengewinde, Passbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Klemmhebel
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232301-C1
232311-C1
232321-C1
232331-C1
232341-C1
232351-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H h1 h3 h h4 f Bohrung l1 Hebellänge Unterausführung Beschreibung

3.85 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

44M65215.521191312--M61145ERFW-BERFW.44 B-M6-C1

4.93 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4465215.5211913157361145ERFW-NERFW.44 N-6-C1

4.07 €

1.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63M8731928251813--M813.565ERFW-BERFW.63 B-M8-C1

5.17 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 63873192825182084813.565ERFW-NERFW.63 N-8-C1

5.26 €

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

78M1090.52333302117--M101680ERFW-BERFW.78 B-M10-C1

5.96 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

781090.5233330212594101680ERFW-NERFW.78 N-10-C1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support