Handkurbeln / ERFW+I, 2324□□ / Thermoplast / Bohrung H9

Handkurbeln / ERFW+I, 2324□□ / Thermoplast / Bohrung H9
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Handkurbeln.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Messingbuchse mit Sackloch, Querbohrung für die Befestigung auf dem Schaft.
Drehbarer Griff I.741+x aus Kunststoff Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232411-C1
232431-C1
232451-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H h1 h2 h3 h h4 Außendurchmesser f Bohrung l1 r Beschreibung

11.97 €

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4465215.521192012.515790361138ERFW.44 N-6+I-C1

13.27 €

6.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63873.51928.524.52318.52081254813.556ERFW.63 N-8+I-C1

14.70 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 781090.5233029.523182591554101671ERFW.78 N-10+I-C1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle Art des Zusammenbaus AC_einfache Bohrung

Technischer Support