Klemmhebel / ERS., 2369□□, 2370□□ / Metall, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch drücken / Gewindebolzen, Innengewinde

Klemmhebel / ERS., 2369□□, 2370□□ / Metall, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch drücken / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sicherheitsverstellbare Klemmhebel mit Druckfunktion.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Spannelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast, Rückstellfeder aus Edelstahl AISI 302.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
236902
236903
236904
236913
236914
236935
236972
236974
237003
237005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H h1 h2 h3 d1 h Bohrung l1 Hebellänge Zähnezahl Gewindeschraube Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

5.50 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-M45215.536299281210M4114518-ERS-ASacklochERS.44 A-M4

5.50 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-M55215.536299281210M5114518-ERS-ASacklochERS.44 A-M5

5.46 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 44-M65215.536299281210M6114518-ERS-ASacklochERS.44 A-M6

5.70 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63-M673.519483712371513M613.56520-ERS-ASacklochERS.63 A-M6

5.70 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63-M873.519483712371513M813.56520-ERS-ASacklochERS.63 A-M8

6.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63-M873.519483712371513M813.56520-ERS-BSacklochERS.63 B-M8

5.48 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 4416M65215.5362992812--114518M6ERS-pGewindeschraubeERS.44 p-M6x16

5.57 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 4425M65215.5362992812--114518M6ERS-pGewindeschraubeERS.44 p-M6x25

6.01 €

2.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M873.5194837123715--13.56520M8ERS-pGewindeschraubeERS.63 p-M8x20

6.05 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M873.5194837123715--13.56520M8ERS-pGewindeschraubeERS.63 p-M8x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle

Technischer Support