Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 6 - 20 mm, 27 - 42 mm, 37.5 - 90.5 mm, 29.5 - 47 mm, 30.5 - 45.5 mm, 9 - 16 mm / [Durchmesser Griff] 15.5 - 24.5 mm



Die Klemmhebel von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Klemmhebel misst 6 bis 20 mm, 27 bis 42 mm, 37.5 bis 90.5 mm, 29.5 bis 47 mm, 30.5 bis 45.5 mm oder 9 bis 16 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15.5 bis 24.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
253061-C1
253061-C2
253061-C3
253061-C4
253061-C5
253061-C6
253061-C17
253066-C1
253066-C2
253066-C3
253066-C4
253066-C5
253066-C6
253066-C17
253071-C1
253071-C2
253071-C3
253071-C4
253071-C5
253071-C6
253071-C17
253076-C1
253076-C2
253076-C3
253076-C4
253076-C5
253076-C6
253076-C17
253101-C1
253101-C2
253101-C3
253101-C4
253101-C5
253101-C6
253101-C17
253106-C1
253106-C2
253106-C3
253106-C4
253106-C5
253106-C6
253106-C17
253131-C1
253131-C2
253131-C3
253131-C4
253131-C5
253131-C6
253131-C17
253136-C1
253136-C2
253136-C3
253136-C4
253136-C5
253136-C6
253136-C17
253139-C1
253139-C2
253139-C3
253139-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 H H1 h h1 h2 h3 Produktlinie l1 Hebellänge R Zähnezahl Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M3--15.537.5C1122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C1

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C2122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C2

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C3122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C3

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C4122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C4

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C5122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C5

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C6122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C6

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.18 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4--15.537.5C1122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C1

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M4--15.537.5C2122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C2

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M4--15.537.5C3122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C3

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M4--15.537.5C4122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C4

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M4--15.537.5C5122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C5

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M4--15.537.5C6122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M4-C6

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--15.537.5C1122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C1

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.537.5C2122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C2

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.537.5C3122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C3

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.537.5C4122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C4

2.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.537.5C5122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C5

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.537.5C6122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M5-C6

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.27 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--15.537.5C1122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C1

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.537.5C2122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C2

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.537.5C3122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C3

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.537.5C4122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C4

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.537.5C5122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C5

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.537.5C6122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M6-C6

2.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.45 €

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--15.552C1122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C1

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C2122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C2

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C3122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C3

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C4122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C4

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C5122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C5

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C6122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C6

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.53 €

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--15.552C1122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C1

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.552C2122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C2

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.552C3122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C3

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.552C4122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C4

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.552C5122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C5

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--15.552C6122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M6-C6

2.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--1973.5C11536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C1

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--1973.5C21536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C2

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--1973.5C31536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C3

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--1973.5C41536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C4

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--1973.5C51536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C5

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--1973.5C61536.5401637.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M6-C6

2.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.99 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--1973.5C11536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C1

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--1973.5C21536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C2

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--1973.5C31536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C3

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--1973.5C41536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C4

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--1973.5C51536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C5

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--1973.5C61536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M8-C6

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.99 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10--1973.5C11536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M10-C1

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10--1973.5C21536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M10-C2

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10--1973.5C31536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M10-C3

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10--1973.5C41536.5401337.5826.5Ergostyle13.5656320SacklochERW-BERW.63-B-M10-C4

Loading...

Technischer Support