Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | l1 | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C1 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C2 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C3 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C4 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C5 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C6 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C1 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C2 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C3 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C4 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C5 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C6 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C1 | ||
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C2 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C3 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C4 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C5 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M5 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M5 | 9 | 30 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M5-C6 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C1 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C2 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C3 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C4 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C5 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M6 | 9 | 30 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M6-C6 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C1 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C2 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C3 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C4 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C5 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M5 | 11 | 45 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M5-C6 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C1 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C2 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C3 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C4 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C5 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | - | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | M6 | 11 | 45 | 18 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.44 B-M6-C6 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C1 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C2 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C3 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C4 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C5 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | M6 | 13.5 | 65 | 20 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M6-C6 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C1 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C2 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C3 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C4 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C5 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C6 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M8-C6 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | - | M10 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C1 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M10-C1 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M10 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C2 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M10-C2 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M10 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M10-C3 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | - | M10 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13 | M8 | 13.5 | 65 | 20 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.63 B-M10-C4 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
h
Bohrung
l1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften