Klemmhebel / ERX-CR, 1523□□ / Messing Kunststoff glasfaserverstärkt / verchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / ERX-CR, 1523□□ / Messing Kunststoff glasfaserverstärkt / verchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), verchromt, glänzend.
Spannelement mit Sicherungsstift aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast, Rückstellfeder aus Edelstahl AISI 302.
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152301
152311
152321
152341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H H1 h1 h2 h3 d1 h Bohrung l1 Hebellänge Zähnezahl Produktlinie Beschreibung

9.70 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 44M65215.532.53629.56251210M6114518ChromiumERX.44-CR-B-M6

10.67 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63M873.519434737.5834.51513M813.56520ChromiumERX.63-CR-B-M8

13.73 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 78M1090.524.554584712441918M10168024ErgostyleERX.78-CR-B-M10

16.75 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 95M1210926.564.56954.5135321.520M12189526ErgostyleERX.95-CR-B-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support