Flügelgriffe / ESN. / Kopf PA glasfaserverstärkt / einflügelig / Innengewinde

Flügelgriffe / ESN. / Kopf PA glasfaserverstärkt / einflügelig / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 18 - 20 mm, 28 - 36 mm / [Durchmesser Griff] 55 - 70 mm, 27.5 - 35 mm



Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von ELESA besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Mit einem Griffbereich von 18 bis 20 mm oder 28 bis 36 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 55 bis 70 mm, 27.5 bis 35 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
225236-C1
225236-C2
225236-C3
225236-C4
225236-C5
225236-C6
225236-C17
225241-C1
225241-C2
225241-C3
225241-C4
225241-C5
225241-C6
225241-C17
225406-C1
225406-C2
225406-C3
225406-C4
225406-C5
225406-C6
225406-C17
225411-C1
225411-C2
225411-C3
225411-C4
225411-C5
225411-C6
225411-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b Zubehörcode für die Farbausführung d1 Durchmesser h l2 Beschreibung

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C11655186.5ESN.55 B-M6-C1

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C21655186.5ESN.55 B-M6-C2

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C31655186.5ESN.55 B-M6-C3

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C41655186.5ESN.55 B-M6-C4

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C51655186.5ESN.55 B-M6-C5

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M627.5288C61655186.5ESN.55 B-M6-C6

3.44 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C11655186.5ESN.55 B-M8-C1

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C21655186.5ESN.55 B-M8-C2

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C31655186.5ESN.55 B-M8-C3

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C41655186.5ESN.55 B-M8-C4

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C51655186.5ESN.55 B-M8-C5

3.48 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M827.5288C61655186.5ESN.55 B-M8-C6

3.48 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C12070208ESN.70 B-M8-C1

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C22070208ESN.70 B-M8-C2

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C32070208ESN.70 B-M8-C3

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C42070208ESN.70 B-M8-C4

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C52070208ESN.70 B-M8-C5

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8353610C62070208ESN.70 B-M8-C6

4.24 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C12070208ESN.70 B-M10-C1

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C22070208ESN.70 B-M10-C2

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C32070208ESN.70 B-M10-C3

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C42070208ESN.70 B-M10-C4

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C52070208ESN.70 B-M10-C5

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10353610C62070208ESN.70 B-M10-C6

4.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Unterausführung ESN.

Technischer Support