Schalengriffe / ESP / Kunststoff / aufgesetzt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / ESP / Kunststoff / aufgesetzt / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 9.5 mm, 93.5 mm / [Griffstärke] 19 mm



Die Schalengriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die Abstände der Montagebohrungen sind wahlweise 9.5 mm oder 93.5 mm. Eine Griffstärke von 19 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
265111-C1
265111-C2
265111-C3
265111-C4
265111-C5
265111-C6
265111-C17
265151-C1
265151-C2
265151-C3
265151-C4
265151-C5
265151-C6
265151-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehörcode für die Farbausführung s Produktlinie Beschreibung

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C110Profile systemsESP.110-EH-C1

4.31 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage C210Profile systemsESP.110-EH-C2

4.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C310ErgostyleESP.110-EH-C3

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C410Profile systemsESP.110-EH-C4

4.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C510Profile systemsESP.110-EH-C5

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C610ErgostyleESP.110-EH-C6

4.31 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C1-Profile systemsESP.110-SH-C1

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C2-Profile systemsESP.110-SH-C2

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C3-Profile systemsESP.110-SH-C3

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C4-Profile systemsESP.110-SH-C4

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C5-Profile systemsESP.110-SH-C5

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C6-Profile systemsESP.110-SH-C6

4.31 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 93.5±0.5 Höhe (H)(mm) 33 Griffstärke D(mm) 19
Maß L(mm) 114 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 7 C 35
d 6.5 Kraft 1 900 h2 11
Bohrung 6 l1 74 l2 9.5
Radstand 93 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Unterausführung ESP.

Technischer Support