Flügelgriffe / EWNM-SST / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Gewindebolzen, Innengewinde

Flügelgriffe / EWNM-SST / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 8 - 18 mm, 21 - 28 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 55 mm



Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von ELESA besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 8 bis 18 mm oder 21 bis 28 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 55 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
222001
222002
222003
222004
222011
222012
222013
222014
222021
222022
222023
222024
222101
222103
222105
222111
222113
222115
222131
222133
222135
222141
222143
222145
222161
222163
222165
222171
222173
222175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b d1 d2 Durchmesser h Produktlinie l2 l3 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

13.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M5-40216.513.55.3408Inox5.519DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-40-FP-M5

13.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M5-40216.513.5-4012Inox5.5-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-40-M5

13.05 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-40216.513.56.44010Ergostyle5.519DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-40-FP-M6

13.04 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-40216.513.5-4012Ergostyle5.5-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-40-M6

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-4824713.56.45010Ergostyle622DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-48-FP-M6

15.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-4824713.5-5015Ergostyle6-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-48-M6

15.75 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-4824713.58.45013Ergostyle622DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-48-FP-M8

15.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-4824713.5-5015Ergostyle6-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-48-M8

20.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-55288168.45513Inox725DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-55-FP-M8

20.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-5528816-5518Inox7-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-55-M8

20.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-552881610.55516Ergostyle725DurchgangsbohrungEWNM-SST-FPEWNM-SST-55-FP-M10

20.24 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-5528816-5518Ergostyle7-SacklochEWNM-SSTEWNM-SST-55-M10

28.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M51640216.513.5-40-Inox5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM5x16

29.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M52040216.513.5-40-Ergostyle5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM5x20

30.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M52540216.513.5-40-Ergostyle5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM5x25

28.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M61640216.513.5-40-Inox5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM6x16

29.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M62040216.513.5-40-Ergostyle5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM6x20

30.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M62540216.513.5-40-Ergostyle5.5-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.40-SST-pM6x25

29.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6164824713.5-50-Ergostyle6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM6x16

31.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6204824713.5-50-Inox6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM6x20

32.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6254824713.5-50-Inox6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM6x25

29.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8164824713.5-50-Inox6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM8x16

31.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8204824713.5-50-Inox6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM8x20

32.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8254824713.5-50-Inox6-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.48-SST-pM8x25

36.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8205528816-55-Ergostyle7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM8x20

38.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8255528816-55-Inox7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM8x25

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8305528816-55-Ergostyle7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM8x30

36.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10205528816-55-Inox7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM10x20

38.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10255528816-55-Ergostyle7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM10x25

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10305528816-55-Inox7-GewindeschraubeEWNM-SST-pEWNM.55-SST-pM10x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl

Technischer Support