Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 24 - 36 mm, 1.5 - 2 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 70 mm, 47 - 70 mm
Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von ELESA bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 24 bis 36 mm oder 1.5 bis 2 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 bis 70 mm, 47 bis 70 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | Produktlinie | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C1 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C1 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C2 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C2 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C3 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C3 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C4 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C5 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C5 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C6 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C6 | |
5.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C1 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C1 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C2 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C2 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C3 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C3 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C4 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C5 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C5 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C6 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.48-SST-p-M6x30-PO-C6 | |
5.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C1 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C1 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C2 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C2 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C3 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C3 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C4 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C5 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C5 | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C6 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C6 | |
5.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C1 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C1 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C2 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C2 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 47 | 24 | 7 | C3 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C3 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C4 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C5 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C5 | |
5.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C6 | 13.5 | 4 | 50 | Ergostyle | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C6 | |
6.44 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C1 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C1 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C2 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C2 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C3 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C3 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C4 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C4 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 55 | 28 | 8 | C5 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C5 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C6 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x20-PO-C6 | |
6.71 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 55 | 28 | 8 | C1 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C1 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 55 | 28 | 8 | C2 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C2 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C3 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C3 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C4 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C4 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C5 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C5 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C6 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PO | EWN.55-SST-p-M8x30-PO-C6 | |
6.44 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C1 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C1 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C2 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C2 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 55 | 28 | 8 | C3 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C3 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 55 | 28 | 8 | C4 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C4 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 55 | 28 | 8 | C5 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C5 | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 55 | 28 | 8 | C6 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C6 | |
6.71 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C1 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C1 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 55 | 28 | 8 | C2 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C2 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 55 | 28 | 8 | C3 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C3 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C4 | 16 | 5 | 55 | Inox | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C4 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C5 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C5 | |
6.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 55 | 28 | 8 | C6 | 16 | 5 | 55 | Ergostyle | 1.8 | 6.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C6 | |
7.90 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C1 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C1 | |
8.01 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | - | 70 | 36 | 10 | C2 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C2 | |
8.01 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C3 | 20 | 6 | 70 | Ergostyle | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C3 | |
8.01 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C4 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C4 | |
8.01 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C5 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C5 | |
8.01 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C6 | 20 | 6 | 70 | Ergostyle | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x20-PO-C6 | |
8.27 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | - | 70 | 36 | 10 | C1 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C1 | |
8.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C2 | 20 | 6 | 70 | Ergostyle | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C2 | |
8.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | - | 70 | 36 | 10 | C3 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C3 | |
8.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | Rostfreier Stahl | 70 | 36 | 10 | C4 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C4 | |
8.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | - | 70 | 36 | 10 | C5 | 20 | 6 | 70 | Ergostyle | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C5 | |
8.54 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | - | 70 | 36 | 10 | C6 | 20 | 6 | 70 | Inox | 2 | 8 | EWN-SST-p-PO | EWN.70-SST-p-M10x30-PO-C6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
Durchmesser
Produktlinie
l1
l2
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften