Handgriffe / EWP / Kunststoff / quadratisch, schräg / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / EWP / Kunststoff / quadratisch, schräg / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 9.5 mm, 93.5 mm / [Griffstärke] 19 mm



Die Handgriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt der Abstand entweder 9.5 mm oder 93.5 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
265211-C1
265211-C2
265211-C3
265211-C4
265211-C5
265211-C6
265211-C17
265251-C1
265251-C2
265251-C3
265251-C4
265251-C5
265251-C6
265251-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehörcode für die Farbausführung s Produktlinie Beschreibung

4.27 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage C110Profile systemsEWP.110-EH-C1

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C210Profile systemsEWP.110-EH-C2

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C310ErgostyleEWP.110-EH-C3

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C410ErgostyleEWP.110-EH-C4

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C510ErgostyleEWP.110-EH-C5

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C610ErgostyleEWP.110-EH-C6

4.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C1-ErgostyleEWP.110-SH-C1

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C2-ErgostyleEWP.110-SH-C2

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C3-Profile systemsEWP.110-SH-C3

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C4-ErgostyleEWP.110-SH-C4

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C5-Profile systemsEWP.110-SH-C5

4.27 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C6-Profile systemsEWP.110-SH-C6

4.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 93.5±0.5 Höhe (H)(mm) 33 Griffstärke D(mm) 19
Maß L(mm) 114 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 7 C 35
d 6.5 Kraft 1 900 h2 11
Bohrung 6 l1 74 l2 9.5
Radstand 93 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Unterausführung EWP.

Technischer Support