Dreiarm-Handräder / EYK. / PP glasfaserverstärkt / Kugelgriffe

Dreiarm-Handräder / EYK. / PP glasfaserverstärkt / Kugelgriffe
  • Mengenrabatt
Dreiarmhandräder.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.
Abdeckkappe aus Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), in Ergostyle-Farben, Montage durch Einpressen.
Buchse Stahl brüniert, Bohrung H7.
Die drei um 120° versetzten Arme ermöglichen eine äußerst einfache Handhabung.
Das Handrad EYK ist so konzipiert, dass die Hände beim Manövrieren bestmöglich geschützt sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
208111-C1
208111-C2
208111-C3
208111-C4
208111-C5
208111-C6
208311-C1
208311-C2
208311-C3
208311-C4
208311-C5
208311-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
d4 C Außendurchmesser l R Arbeit3 Zubehörcode für die Farbausführung Beschreibung

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C1EYK.275+I A-20-C1

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C2EYK.275+I A-20-C2

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C3EYK.275+I A-20-C3

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C4EYK.275+I A-20-C4

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C5EYK.275+I A-20-C5

99.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275765027519.5112.512C6EYK.275+I A-20-C6

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C1EYK.400+I A-20-C1

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C2EYK.400+I A-20-C2

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C3EYK.400+I A-20-C3

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C4EYK.400+I A-20-C4

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C5EYK.400+I A-20-C5

99.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400805540012172.516C6EYK.400+I A-20-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[H] Höhe, Dicke (Griff)(mm) 54 [d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm) 35 [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) 20
h(mm) 38 H(mm) 65 B 21
d2 33 d5 70 h1 14
Bohrung 20 Drehmoment1 270 Unterausführung EYK.
Griff Drehgriff Produktlinie Ergostyle Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Technischer Support