Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Durchmesser Griff] 30 - 60 mm, 32 - 63 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Reglerflansche von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Aluminium. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 60 mm, 32 bis 63 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29002 |
30002 |
30003 |
30004 |
30102 |
30103 |
30104 |
30202 |
30203 |
30204 |
30302 |
30303 |
30304 |
30402 |
30403 |
30404 |
30452 |
30453 |
30454 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | d1 | Durchmesser | F | h3 | r | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.1 | 32 | 15 | 30 | 38 | 6 | 9.5 | 0.8 | F.N | F.32 N | |
4.29 € 2.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 35 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.N | F.36 N | |
4.69 € 2.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 40 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.GS | F.36 GS-10/40 | |
4.51 € 2.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 35 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.K | F.36 K | |
4.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.N | F.40 N | |
4.60 € 2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.GS | F.40 GS-10/40 | |
4.27 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.K | F.40 K | |
4.82 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.7 | 48 | 22 | 50 | 55 | 7 | 15.8 | 1 | F.N | F.45 N | |
5.04 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.7 | 48 | 22 | 50 | 55 | 7 | 15.8 | 1 | F.GS | F.45 GS-10/100 | |
5.13 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.7 | 48 | 22 | 50 | 55 | 7 | 15.8 | 1 | F.K | F.45 K | |
5.13 € 2.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 52 | 22 | 50 | 63 | 9 | 18.1 | 1 | F.N | F.50 N | |
5.35 € 2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 52 | 22 | 50 | 63 | 9 | 18.1 | 1 | F.GS | F.50 GS-10/100 | |
5.24 € 2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 52 | 22 | 50 | 63 | 9 | 18.1 | 1 | F.K | F.50 K | |
5.30 € 2.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 58 | 26 | 60 | 70 | 11 | 20.6 | 1 | F.N | F.56 N | |
5.72 € 2.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 58 | 26 | 60 | 70 | 11 | 20.6 | 1 | F.GS | F.56 GS-10/100 | |
5.46 € 2.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 58 | 26 | 60 | 70 | 11 | 20.6 | 1 | F.K | F.56 K | |
5.57 € 2.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 63 | 26 | 60 | 78 | 13 | 22.7 | 1 | F.N | F.63 N | |
6.07 € 2.91 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 63 | 26 | 60 | 78 | 13 | 22.7 | 1 | F.GS | F.63 GS-10/100 | |
5.92 € 2.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.7 | 63 | 26 | 60 | 78 | 13 | 22.7 | 1 | F.K | F.63 K |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
d1
Durchmesser
F
h3
r
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften