Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
470201 |
470211 |
470221 |
470222 |
470231 |
470232 |
470241 |
470301 |
470311 |
470321 |
470322 |
470331 |
470332 |
470341 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 | d1 | d2 | d6H | l | l1 | l2 | l3 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 10 | M6 | 31 | 24 | 12 | 9 | 12 | FJT-PC | FJT-M6+PC | |
2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 14 | M8 | 42 | 32 | 16 | 12 | 16 | FJT-PC | FJT-M8+PC | |
2.88 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | M10 | 52 | 40 | 20 | 15 | 20 | FJT-PC | FJT-M10+PC | |
2.88 € 1.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | M10x1.25 | 52 | 40 | 20 | 15 | 20 | FJT-PC | FJT-M10x1.25+PC | |
3.83 € 1.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 20 | M12 | 62 | 48 | 24 | 18 | 24 | FJT-PC | FJT-M12+PC | |
3.83 € 1.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 20 | M12x1.25 | 62 | 48 | 24 | 18 | 24 | FJT-PC | FJT-M12x1.25+PC | |
6.40 € 3.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 14 | 24 | M14 | 72 | 56 | 28 | 22.5 | 27 | FJT-PC | FJT-M14+PC | |
2.05 € 0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 10 | M6 | 31 | 24 | 12 | 9 | 12 | FJT-S | FJT-M6+S | |
2.38 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 14 | M8 | 42 | 32 | 16 | 12 | 16 | FJT-S | FJT-M8+S | |
2.77 € 1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | M10 | 52 | 40 | 20 | 15 | 20 | FJT-S | FJT-M10+S | |
2.77 € 1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | M10x1.25 | 52 | 40 | 20 | 15 | 20 | FJT-S | FJT-M10x1.25+S | |
3.65 € 1.75 € | 25 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 20 | M12 | 62 | 48 | 24 | 18 | 24 | FJT-S | FJT-M12+S | |
3.65 € 1.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 20 | M12x1.25 | 62 | 48 | 24 | 18 | 24 | FJT-S | FJT-M12x1.25+S | |
6.19 € 2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 14 | 24 | M14 | 72 | 56 | 28 | 22.5 | 27 | FJT-S | FJT-M14+S |
Loading...
b2 | 0.5 | Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
b1
d1
d2
d6H
l
l1
l2
l3
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften