Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9201
d1 | 49 | d2 | 83 | d3 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
d4 | 39 | d5 | 72 | l | 94.5 |
L | 114.5 | l1 | 20 | l2 | 7 |
Werkstoff | Technopolymer-Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für FRB+C - Abdeckflansch -mit Flansch für Bajonettbefestigung Kunststoff Thermoplast, die Teilenummer ist 9201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften