FRF+C - Abdeckflansch -mit Gewindeflansch Kunststoff Thermoplast

FRF+C - Abdeckflansch -mit Gewindeflansch Kunststoff Thermoplast
  • Mengenrabatt
Flansch für Gewindekappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Filterkorb aus Kunststoff Thermoplast (Polypropylen) und Dichtungsringe aus Kork mit einer Imprägnierung aus MGS-Gummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9101

Teilenummer
9101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d G 1¼ d1 49 d2 83
d3 56 d5 72 l 93.5
L 118 l1 24.5 l2 10.5
Werkstoff Technopolymer

Technischer Support