Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
419638 |
419639 |
419640 |
419641 |
419642 |
419643 |
419644 |
419645 |
419646 |
419647 |
419661 |
419662 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d Leitung | d Leitung (BSP/GAS) | d1 Leitung | d1 Leitung (BSP/GAS) | Produktlinie | Werkstoff | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | - | Technopolymer | GC. | GC.60-48-A | |
15.05 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | Inox | Technopolymer | GC-SST | GC.60-48-SST | |
14.37 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60.3 | 2" | 42.4 | 1"1/4 | - | Technopolymer | GC. | GC.60-42-A | |
15.05 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60.3 | 2" | 42.4 | 1"1/4 | Inox | Technopolymer | GC-SST | GC.60-42-SST | |
14.37 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | - | Technopolymer | GC. | GC.48-48-A | |
15.05 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | Inox | Rostfreier Stahl | GC-SST | GC.48-48-SST | |
14.37 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48.3 | 1"1/2 | 42.4 | 1"1/4 | - | Technopolymer | GC. | GC.48-42-A | |
15.05 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48.3 | 1"1/2 | 42.4 | 1"1/4 | Inox | Rostfreier Stahl | GC-SST | GC.48-42-SST | |
14.37 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42.4 | 1"1/4 | 42.4 | 1"1/4 | - | Technopolymer | GC. | GC.42-42-A | |
15.05 € 7.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42.4 | 1"1/4 | 42.4 | 1"1/4 | Inox | Technopolymer | GC-SST | GC.42-42-SST | |
21.10 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45x45 | - | 45x45 | - | - | Technopolymer | GC. | GC.45x45-A | |
21.78 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45x45 | - | 45x45 | - | Inox | Technopolymer | GC-SST | GC.45x45-SST |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d Leitung
d Leitung (BSP/GAS)
d1 Leitung
d1 Leitung (BSP/GAS)
Produktlinie
Werkstoff
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften