Sterngriffe mit Innengewinde / GFL

Sterngriffe mit Innengewinde / GFL
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 mm, 8.5 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 10 mm oder 8.5 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
168541
168542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø d1 Beschreibung

3.80 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M812GFL.40-B M8

4.40 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M1013GFL.40-B M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 40 Grundkörper, Höhe t(mm) 10 Durchmesser 40
l1 8.5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support