HCX-AR - Ölstandanzeiger -zur Nutzung mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten

HCX-AR - Ölstandanzeiger -zur Nutzung mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger für Flüssigkeiten mit oder ohne Alkohol, mit oder ohne eingebautes Thermometer in durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium, eingehaust in der speziellen rückseitigen Aufnahme und somit nicht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit.
Hohe Beständigkeit gegenüber Stößen, Lösungsmitteln, Ölen mit Zusätzen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Benzin, Naphtha, Phosphorestern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11342
11347
11352
11357
11362-R
11367
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
A B C d d' Durchmesser e f' L m r Thermometerskala °F Thermometerskala °C Beschreibung

20.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76221627M1010.5M1040761071815.5--HCX.76-AR-M10

24.40 €

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

76221627M1010.5M1040761071815.568÷21020÷100HCX.76/T-AR-M10

23.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 127231831M1212.5M12801271612317--HCX.127-AR-M12

28.78 €

13.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

127231831M1212.5M1280127161231732÷2100÷100HCX.127/T-AR-M12

56.43 €

27.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

254211835M1212.5M122032542912618.5--HCX.254-AR-M12

55.77 €

26.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

254211835M1212.5M122032542912618.532÷2100÷100HCX.254/T-AR-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer Drehmoment 1 8

Technischer Support