HCX-BW-SST - Ölstandanzeiger für heißes Wasser, Thermoplast

HCX-BW-SST - Ölstandanzeiger für heißes Wasser, Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger in durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben aus Edelstahl AISI 303, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl AISI 304, O-Dichtungsringe aus FKM und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium, eingehaust in der speziellen rückseitigen Aufnahme und somit nicht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit.
Das spezielle Kunststoff Thermoplast erlaubt den Einsatz selbst in Kreisläufen mit sehr heißem Wasser, ohne dass es zu Eintrübung kommt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11345
11355
11365
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
A B C d d' Durchmesser e f' L m Werkstoff r Beschreibung

46.64 €

22.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

76221627M1010.5M10407610718Rostfreier Stahl15.5HCX.76-BW-SST-M10

53.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 127231831M1212.5M128012716123Technopolymer17HCX.127-BW-SST-M12

82.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254211835M1212.5M1220325429126Rostfreier Stahl18.5HCX.254-BW-SST-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmoment 1 8 Produktlinie Inox

Technischer Support